Banda Magnetica
misura incr. codificata
nastro in plastica magnetico
- Possibilità di assemblaggio autonomo
- Con nastro di copertura aggiuntivo in acciaio inox
- Montaggio adesivo semplice
830,32 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Banda Magnetica
Ausführung 1
misura incr. codificata
Materiale corpo base
nastro in plastica magnetico
B1=Larghezza
10
G=Precisione mm
0,1
L=Lunghezza
6000
Descrizione
Materiale
Banda magnetica, nastro in materiale plastico magnetizzato.
Nastro di supporto in acciaio.
Nastro di copertura in acciaio inox.
Nastro di supporto in acciaio.
Nastro di copertura in acciaio inox.
Versione
Riga graduata con codifica incrementale.
Distanza tra i poli 5 mm.
Distanza tra i poli 5 mm.
Nota
Montaggio adesivo semplice, possibilità di assemblaggio autonomo.
La lunghezza nastro necessaria è calcolata come segue:
Corsa utile + lunghezza sensore ”L” + (2 x pre/postcorsa ”B”).
L = vedi disegno del sensore utilizzato.
B = 10 mm (pre/postcorsa).
La lunghezza nastro necessaria è calcolata come segue:
Corsa utile + lunghezza sensore ”L” + (2 x pre/postcorsa ”B”).
L = vedi disegno del sensore utilizzato.
B = 10 mm (pre/postcorsa).
Dati tecnici
- Coefficiente di dilatazione (11 ± 1) x 10-6/K (acciaio per molle)
Range di temperatura
- Temperatura ambiente -20…70 °C
- Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
- Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Montaggio
Il montaggio avviene tramite un nastro biadesivo pre-montato e deve essere eseguito conformemente alle informazioni utente.
Su richiesta
Altre lunghezze di 0,1…100 m, in incrementi di 0,1 m.
Nota bene
Umidità relativa dell'aria 100%. Formazione di condensa consentita.
Nota disegno
1) Nastro di copertura A = 0,176 mm
2) Nastro magnetico M = 1,0 mm
3) Nastro di supporto T = 0,3 mm
4) Nastro adesivo K = 0,1 mm
5) Lunghezza nastro necessaria = corsa utile + L + 2 x B
6) Corsa utile
2) Nastro magnetico M = 1,0 mm
3) Nastro di supporto T = 0,3 mm
4) Nastro adesivo K = 0,1 mm
5) Lunghezza nastro necessaria = corsa utile + L + 2 x B
6) Corsa utile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.