Materiale
Acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Scale graduate in acciaio inox, autoadesive
da
13,49 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Nonio e linee dello zero in acciaio inox, autoadesivi
da
6,86 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Righe in acciaio inox in versione rigida con lato posteriore adesivo. Sezione trasversale 15 x 1 mm.
Superficie opacizzata e graduazione con contrasto nero carbone. La graduazione è sottoposta a trattamento laser profondo.
Superficie opacizzata e graduazione con contrasto nero carbone. La graduazione è sottoposta a trattamento laser profondo.
Su richiesta
– Punto zero a destra/in basso o al centro
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze
– Graduazione in alto/a destra o su entrambi i lati
– Altre lunghezze