Cuscinetti A Sfera Lineari
con flangia rotonda
acciaio
- Pronto al montaggio
- Cuscinetti a sfera lineari con guarnizione su entrambi i lati
- Guida precisa con carichi elevati
13,79 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetti A Sfera Lineari
Ausführung 1
con flangia rotonda
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
D1=Diametro del gambo
22
D2=Diametro flangia
42
D=Diametro interno
12
L=Lunghezza
32
T1=Capacità carico dinami. N
520
T2=Capacità di carico statico
790
D3
32
D4
4,5
D5
7,5
L1
6
T
4,1
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti lineari a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con tenuta su entrambi i lati. I cuscinetti lineari a sfere sono provvisti di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.