Traversa
mobile
alluminio
- Per un bloccaggio e un fissaggio degli alberi guida semplice e sicuro
- È possibile spostare in modo assiale la traversa bloccata sugli alberi
- Due fori di alloggiamento
64,33 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Traversa
Ausführung 1
mobile
Materiale corpo base
alluminio
A=Lunghezza
85
B=Larghezza
14
D=Foro di montaggio
12
E=Foro passante per vite cil.
6,6
H=Altezza
28
E
70
E1
42
H1
14
M
M06
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Morsetto con due fori di alloggiamento per un fissaggio semplice e sicuro e degli alberi guida. Per la costruzione di unità di tavole prefabbricate con le nostre unità a cuscinetti lineari Quadro 21550 o 21555.
Questa versione consente uno spostamento degli alberi con i morsetti in caso di unità a cuscinetti lineare premontata.
Questa versione consente uno spostamento degli alberi con i morsetti in caso di unità a cuscinetti lineare premontata.
Nota disegno
1) Foro di centraggio
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.