Supporto Dell'Albero Flangiato
alluminio
- Per il semplice montaggio e il rapido allineamento
- Per un bloccaggio e un fissaggio degli alberi guida semplice e sicuro
82,36 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Dell'Albero Flangiato
Materiale corpo base
alluminio
D=Foro di montaggio
50
A
100
C (DIN 912)
M10
D1
75
D2
11
E
75±0,25
H
50
H1
36
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.