IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto Per Albero
Ausführung 1
standard
Materiale corpo base
alluminio
D=Foro di montaggio
25
A
74
A1
38
B
25
C (DIN 912)
M05
D1
6,6
E
60
H
58
H1
35
H2
9

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem