Unità A Cuscinetti Lineari
con flangia
alluminio
- Pronto al montaggio
- Con due cuscinetti a sfera lineari
- Cuscinetti a sfera lineari con guarnizione su entrambi i lati
- Guida precisa con carichi elevati
130,17 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità A Cuscinetti Lineari
Ausführung 1
con flangia
Versione 2
tandem
Materiale corpo base
alluminio
D=Diametro interno
16
A
40
A1
50
D1
26
D2
35
D3
6,6
E
28
E1
38
E2
22
L
84
L1
50
L2
40
M
M08
T
18
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità a cuscinetti lineari pronte per il montaggio comprendono un alloggiamento di alluminio estruso, boccole di guida a sfere autoallineanti 21510 e guarnizione su entrambi i lati. Fissaggio della boccola nell'alloggiamento con anelli di fermo DIN 472.
Tolleranza albero socnisgliata: h6.
Indicazioni di carico secondo le specifichedella boccola di guida a sfere (x2).
Tolleranza albero socnisgliata: h6.
Indicazioni di carico secondo le specifichedella boccola di guida a sfere (x2).
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Albero guida di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Albero guida di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.