Unità A Cuscinetti Lineari
quadro
alluminio
- Alloggiamento di precisione nella struttura leggera
- Cuscinetti a sfere lineari montati con compensazione errori angolari
- Con guarnizioni integrate
538,32 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità A Cuscinetti Lineari
Ausführung 1
quadro
Versione 2
aperto
Materiale corpo base
alluminio
D=Diametro interno
25
A
160
D1
40
D2
9
D3
15
E
140
E1
88
H
51
H1
30
H2
22
H3
8,6
H4
15
H5
31,5
M
M10
W
12,9
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, quattro cuscinetti lineari a sfere autoallineanti 21510 e da tenute su entrambi i lati. I cuscinetti sono fissati nell'alloggiamento con delle viti cilindriche.
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere (x4).
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere (x4).
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.
Nota disegno
1) Foro di centraggio
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Alberi di precisione 21590 o 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Alberi di precisione 21590 o 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.