Unità A Cuscinetti Lineari
singolo
alluminio
- Alloggiamento di precisione nella struttura leggera
- Cuscinetto a sfere lineare montato con compensazione errori angolari
- Con guarnizioni integrate
136,10 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità A Cuscinetti Lineari
Ausführung 1
singolo
Versione 2
chiuso
Materiale corpo base
alluminio
D=Diametro interno
30
A
87
D1
47
D2
8,6
D3
15
E1
45
E2
68
H
70
H1
35
H2
22
H3
48
H4
16
L
79
M
M10
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, da un cuscinetto lineare a sfere autoallineante 21510 e da tenute su entrambi i lati. Il cuscinetto è fissato nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.
Tolleranza albero consigliata h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere.
Tolleranza albero consigliata h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere.
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Albero di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Albero di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.