Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
Indicatore di posizione digitale con accuratezza di 0,1 mm, numeri crescenti con rotazione a destra. Il valore di visualizzazione dell'indicatore di posizione può essere impostato girando l'anello di trascinamento senza utensile. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata per mezzo di una vite in quattro punti.
La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Indicatore di posizione digitale con accuratezza di 0,1 mm, numeri crescenti con rotazione a destra. Il valore di visualizzazione dell'indicatore di posizione può essere impostato girando l'anello di trascinamento senza utensile. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata per mezzo di una vite in quattro punti.
La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.