Tavola Di Posizionamento
versione lunga
alluminio
- Non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino
- Senza gioco assiale
- La posizione di montaggio può essere fissata in 4 posizioni mediante una vite
- Mandrino autobloccante
- La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione
1.112,55 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola Di Posizionamento
Ausführung 1
versione lunga
Versione 2
con indicatore di posizione
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio inox
B=Larghezza
150
H=Altezza
53
L=Lunghezza
388
S=Corsa
86
B1
130
B2
90
D
52
D1
46
D2
M16X2
D3
25
D4
M10
D5
10
F1 (N)
1000
F2 (N)
1000
F3 (N)
1000
H1
50
H2
54
H3
52
H4
28
H5
13
L1
290
L2
150
L3
130
L4
25
L5
18
L6
36
Mx (Nm)
65
My (Nm)
65
Mz (Nm)
18
Descrizione
Materiale
Supporto del cuscinetto e slitta in lega di alluminio, anodizzata. Perni di centratura in acciaio inox, rettificati. Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata. Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatori di posizione in plastica.
Indicatori di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
Indicatore di posizione digitale con accuratezza di 0,1 mm, numeri crescenti con rotazione a destra. Il valore di visualizzazione dell'indicatore di posizione può essere impostato girando l'anello di trascinamento senza utensile. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata per mezzo di una vite in quattro punti. Con la dimensione 25 sono possibili 3 posizioni (in alto, a destra e a sinistra).
La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Indicatore di posizione digitale con accuratezza di 0,1 mm, numeri crescenti con rotazione a destra. Il valore di visualizzazione dell'indicatore di posizione può essere impostato girando l'anello di trascinamento senza utensile. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata per mezzo di una vite in quattro punti. Con la dimensione 25 sono possibili 3 posizioni (in alto, a destra e a sinistra).
La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.