- Per il semplice montaggio di tavole ortogonali
- Non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino
- Senza gioco assiale
- Mandrino autobloccante
- La struttura modulare offre semplici possibilità di combinazione
Descrizione
Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
La graduazione è pari a 5 o 10 lineette, dove 1 lineetta corrisponde a una corsa di regolazione di 0,1 mm.
Secondo il principio modulare, la tavola ortogonale può essere combinata senza problemi nella dimensione costruttiva corrispondente con tavole di posizionamento, tavoli elevatori e altri accessori.
La graduazione è pari a 5 o 10 lineette, dove 1 lineetta corrisponde a una corsa di regolazione di 0,1 mm.
Secondo il principio modulare, la tavola ortogonale può essere combinata senza problemi nella dimensione costruttiva corrispondente con tavole di posizionamento, tavoli elevatori e altri accessori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.