Tavola Di Guida A Coda Di Rondine
con battute di fine corsa
ghisa grigia
- Concepito per carichi dinamici fino a 395 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 25 a 100 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
928,70 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola Di Guida A Coda Di Rondine
Ausführung 1
con battute di fine corsa
Materiale corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
100
L=Lunghezza piastra
260
TA=TA
6
A
40
B1
99,5
C
100
D
24
E
86
I
27,5
L1
150
M
M06
Mx (Nm)
23
My (Nm)
63
Mz (Nm)
26
N
M06
O
15
R
6
TI
4
f (n)
395
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Al posto della vite di regolazione centrale ”N” può essere usata una maniglia a leva 06460.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.