Tavola Di Guida A Coda Di Rondine
ghisa grigia
- Concepito per carichi dinamici fino a 227 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 15 a 30 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
401,58 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola Di Guida A Coda Di Rondine
Materiale corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
50
L=Lunghezza piastra
105
TA=TA
8
A
25
B1
49,5
C
20
D
15
E
28
I
17,6
M
M04
Mx (Nm)
7
My (Nm)
7
Mz (Nm)
8
N
M05
TI
8
f (n)
95
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Queste tavole di guida precise vengono utilizzate, tra l'altro, nella costruzione di macchinari, dispositivi e apparecchi di misurazione, nonché nel settore ottico e di meccanica fine. Al posto della vite di regolazione centrale ”N” può essere usata una maniglia a leva 06460.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono al carico dinamico con una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.