Tavola Di Guida Di Precisione
su rulli
ghisa grigia
- Supporto della slitta in modelli prismatici temprati e rettificati
- Concepito per carichi dinamici e statici fino a 1730 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 10 a 105 mm
- Fori di centratura
800,29 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola Di Guida Di Precisione
Ausführung 1
su rulli
Materiale corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
50
L=Lunghezza piastra
155
A
25
A1
17
A2
16,3
B1
49,5
C
60
D1
7
D2
M04
D3
4,3
D4
8
E2
28
E3
28
L2
40
L3
5,5
M1
M03
M2
M04
Mx (Nm)
23
My (Nm)
19
Mz (Nm)
33
P
1,6
P1
3,2
T1
0,02
T2
0,02
TA_E2
12
TI_E2
12
f (n)
680
Descrizione
Materiale
EN-GJL-250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Queste tavole di guida di precisione a rulli vengono impiegate nella costruzione di macchine e attrezzi, nella tecnica di misurazione, negli strumenti ottici e nella meccanica di precisione.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per una durata prevista di 1 milione di cicli.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Su richiesta sono disponibili anche slitte a croce.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
F = capacità di carico con condizione di carico dinamica o statica.
TI E/E1 = n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte interna.
TA E/E1= n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte esterna.
TI E2 = n. di fori di montaggio E2/D1 nella parte interna.
TI E2 = n. di fori di fissaggio E2/D1 nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per una durata prevista di 1 milione di cicli.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Su richiesta sono disponibili anche slitte a croce.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
F = capacità di carico con condizione di carico dinamica o statica.
TI E/E1 = n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte interna.
TA E/E1= n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte esterna.
TI E2 = n. di fori di montaggio E2/D1 nella parte interna.
TI E2 = n. di fori di fissaggio E2/D1 nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.