Eontropezzo Della Testa A Forcella
acciaio automatico
zincato
- Trasmissione e rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
3,16 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Eontropezzo Della Testa A Forcella
Versione 2
filettatura destrorsa
Materiale corpo base
acciaio automatico
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
zincato
D2=Filettatura
M04
A
8
A1
8
B
4
D1
4
F
0,5
G
6
L1
21
L2
16
L3
6
L4
10
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I contropezzi della testa a forcella possono essere combinati con teste a forcella e snodi a forcella DIN 71752. I prodotti vengono utilizzati principalmente quando sono necessari collegamenti per compensare uno spostamento direzionale in una direzione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.