{"product":{"productId":"agid.26565","price":41.02,"name":"Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
lucidata o sabbiata.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio, Forma A
da
CHF41.02
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio, Forma B
da
CHF53.27
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota
Le cerniere in acciaio inox con vite di fissaggio sono caratterizzate da un angolo di apertura da 95° e sono utilizzabili nell'industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.
Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.