- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.
- lucidata o sabbiata.
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota
Le cerniere in acciaio inox con vite di fissaggio sono caratterizzate da un angolo di apertura da 95° e sono utilizzabili nell'industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.
Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.