norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm, modello lungo
27907-01

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Versione:Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Nota:Le cerniere sono dotate di una molla di trazione integrata in acciaio inox. Questa permette l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla in apertura:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,5 Nm / M(180°) : 0,3 Nm

Fissaggio mediante vite a testa svasata secondo DIN 7991.
Range di temperatura: da -20 °C a +80 °CParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27907-01 Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm, modello lungo 191 kB
 Nota tecnica per cerniere a molla 166 kB

Disegni

Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm, modello lungo

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Colore
corpo base
Superficie
corpo base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
27907-01-35900molla di aperturaincoloreanodizzato352190303,5103,3 46.39 CHF
27907-01-359001molla di aperturaneroanodizzato352190303,5103,3 48.26 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09