IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
finitura opaca.
Nota
Cerniera da avvitare per porta interna. L'angolo di apertura è di max. 270°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche