{"product":{"productId":"agid.17540","price":5.82,"name":"CERNIERA FORMA:B 50X50, ACCIAIO INOXA2 LUCIDO, A1=11, A2=11, A3=8, A4=8"},"currency":"CHF"}
Cerniera
acciaio inox A2
grezzo
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
Unità di vendita
CHF5.82
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Forma
B
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
A1=Distanza dei fori sx
11
A2=Distanza tra i fori dx
11
A3=Lunghezza aletta sinistra
8
A4=Lunghezza aletta destra
8
A=Lunghezza
50
B=Larghezza
50
B2
18
B3
7
D
4,5
S
1,25
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
I perni sono rivettati.
Fori svasati.
I perni sono rivettati.
Fori svasati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.