Cerniera
amovibile
acciaio inox A4
finitura lucida
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Acciaio inox 1.4401, 1.4104
- Modello: lucidato a specchio
38,52 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Ausführung 1
amovibile
Versione 2
a sinistra
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale corpo base
acciaio inox A4
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
finitura lucida
Chiave in acciaio
1.4401
A1=Distanza dei fori sx
25
A2=Distanza tra i fori dx
25
A3=Lunghezza aletta sinistra
43,5
A4=Lunghezza aletta destra
43,5
A=Lunghezza
87
B=Larghezza
48
B2
28
B3
10
D1
6,6
D2
6
F1 (N)
1200
F2 (N)
450
H
16
H1
9
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Cerniera in acciaio inox 1.4401.
Perno in acciaio inox 1.4104.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Cerniera per elementi piatti e profili in alluminio, amovibile. Asse chiuso lateralmente. Viti incassate, quindi deposito minimo di sporcizia.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.