Cerniera
amovibile
alluminio
verniciato a polvere
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Su richiesta: con naselli di guida per le scanalature dei profili in alluminio
- Può essere avvitato a tutti gli elementi piani
- Asse in acciaio inox
17,60 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Ausführung 1
amovibile
Versione 2
a destra
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
verniciato a polvere
A1=Distanza dei fori sx
22,5
A2=Distanza tra i fori dx
22,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
38,5
A4=Lunghezza aletta destra
38,5
A=Lunghezza
77
B=Larghezza
48
F1 (N)
550
F2 (N)
200
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Pressofusione di alluminio.
Asse in acciaio inox.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera verniciata a polvere colore argento.
Asse non trattato.
Asse non trattato.
Nota
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio.
La cerniera può essere dotata di una cappa in plastica sul perno di sollevamento.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
La cerniera può essere dotata di una cappa in plastica sul perno di sollevamento.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Su richiesta
Cerniere con punte di posizionamento (cave 5, 6, 8, 10, 12 e 14) per profili in alluminio.
Combinazioni di diverse lunghezze di alette.
Combinazioni di diverse lunghezze di alette.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.