Cerniera
acciaio inox A4
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Utilizzabile a destra o a sinistra
- Resistente agli scossoni
- Perno della cerniera saldato su entrambi i lati, non visibile
19,21 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Tipo di prodotto
cerniera
Materiale corpo base
acciaio inox A4
Chiave in acciaio
1.4401
A1=Distanza dei fori sx
15
A2=Distanza tra i fori dx
15
A3=Lunghezza aletta sinistra
25
A4=Lunghezza aletta destra
25
A=Lunghezza
50
B=Larghezza
50
D=Diametro
12
H=Altezza
12,5
B1
30
D1
6,2
F1 (N)
9900
F2 (N)
1800
S
6
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Nota
Cerniere per porte a filo interno.
Le cerniere possono essere utilizzate a destra e a sinistra.
Grazie al perno saldato e invisibile, le cerniere sono resistenti all'usura.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Le cerniere possono essere utilizzate a destra e a sinistra.
Grazie al perno saldato e invisibile, le cerniere sono resistenti all'usura.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.