Cuneo di bilanciamento
ancoraggio a terra
acciaio
- Doppio cuneo
- Ancoraggio a terra
- Meccanismo brevettato
- Nessun movimento orizzontale della macchina
179,68 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuneo di bilanciamento
Ausführung 1
ancoraggio a terra
Versione 2
ancoraggio adesivo
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
plastica
DM=Cop.d.serr. al.vite d.regol
72
HV=Regolazione dell'altezza pe
0,546
VBV=Carico di regolazione vert
120
Regolazione fine (mm)
10
Descrizione
Materiale
Acciaio, alloggiamento in plastica, ancoraggio adesivo in acciaio.
Nota
Adatto per un carico di regolazione fino a 12 tonnellate.
Gli ancoraggi ad alta resistenza funzionano in base al principio del doppio cuneo centrale, in base al quale, il piano di appoggio della macchina viene regolato in altezza con due cunei anziché con un solo cuneo. I movimenti dei cunei sono uniformi e privi di gioco.
Con l'ausilio del doppio cuneo, la forza esercitata sul meccanismo di sollevamento viene dimezzata e il punto di appoggio centrale resta sempre rigido e stabile.
Grazie al piano di appoggio sferico della machina su rondelle sferiche è possibile compensare le irregolarità del suolo.
I movimenti orizzontali vengono bloccati grazie alla bussola di centraggio, che assume l'avvitamento a pavimento sotto forma di ancoraggio adesivo.
Gli ancoraggi ad alta resistenza funzionano in base al principio del doppio cuneo centrale, in base al quale, il piano di appoggio della macchina viene regolato in altezza con due cunei anziché con un solo cuneo. I movimenti dei cunei sono uniformi e privi di gioco.
Con l'ausilio del doppio cuneo, la forza esercitata sul meccanismo di sollevamento viene dimezzata e il punto di appoggio centrale resta sempre rigido e stabile.
Grazie al piano di appoggio sferico della machina su rondelle sferiche è possibile compensare le irregolarità del suolo.
I movimenti orizzontali vengono bloccati grazie alla bussola di centraggio, che assume l'avvitamento a pavimento sotto forma di ancoraggio adesivo.
Utilizzo
Il cuneo di livellamento viene utilizzato ad esempio per bilanciare macchine utensili pesanti, macchine fresatrici ad alta velocità e macchine di trasferimento.
Attenzione
Per non superare i carichi di regolazione specificati, non basta considerare solo il carico proporzionale della macchina. Occorre tener presente la somma di tutti i carichi esercitati. Fra di essi vi sono i carichi dinamici, i carichi alterni e i precarichi della vite di fissaggio estensibile (barra di ancoraggio).
Fornitura
L'ancoraggio adesivo M16X320 viene fornito preassemblato.
Accessory
Rondelle distanziali 27710-30-00904 e 27710-30-00906
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.