Cuneo di bilanciamento
libero
acciaio
- Vasta superficie di appoggio
- Regolazione di precisione al millimetro
- Isolamento passante
105,04 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuneo di bilanciamento
Ausführung 1
libero
Versione 2
isolato
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
caucciù nitrilico
DB=Carico continuo (kN)
20
DM=Cop.d.serr. al.vite d.regol
20
HV=Regolazione dell'altezza pe
0,15
Carico massimo consentito (kN)
35
Descrizione
Materiale
Acciaio, caucciù nitrilico.
Nota
Il cuneo di livellamento basso e antiscivolo è indicato per carichi fino a 2 tonnellate.
Il cuneo di livellamento offre una vasta superficie di appoggio con struttura a bolle composta da gomma nitrilica 80° durezza shore.
L'angolo piatto dei cunei permette di regolare l'altezza del cuneo di livellamento di 0,15 mm per giro di vite.
La protezione antiscivolo vulcanizzata sul lato inferiore garantisce un isolamento permanente contro le vibrazioni, il rumore e gli agenti corrosivi.
Il cuneo di livellamento offre una vasta superficie di appoggio con struttura a bolle composta da gomma nitrilica 80° durezza shore.
L'angolo piatto dei cunei permette di regolare l'altezza del cuneo di livellamento di 0,15 mm per giro di vite.
La protezione antiscivolo vulcanizzata sul lato inferiore garantisce un isolamento permanente contro le vibrazioni, il rumore e gli agenti corrosivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.