IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio, ancoraggio adesivo in acciaio.
Nota
Adatto per un carico di regolazione max. di 7 tonnellate. I cunei di livellamento sono utilizzabili per il fissaggio di macchine o di unità periferiche. I cunei di livellamento vengono ancorati al terreno con l'ausilio di un ancoraggio adesivo.
Fornitura
L'ancoraggio adesivo M16X320 viene fornito preassemblato.
Rondella distanziale (27710-30-10604) compresa nella fornitura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche