Cuneo di bilanciamento
libero
alluminio
- Vasta superficie di appoggio
- Regolazione di precisione al millimetro
- Isolamento passante
- Antiscivolo
- Corpo in alluminio
136,83 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuneo di bilanciamento
Ausführung 1
libero
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
caucciù nitrilico
DM=Cop.d.serr. al.vite d.regol
35
HV=Regolazione dell'altezza pe
0,275
VB=Carico di regolazione (kN)
70
Regolazione fine (mm)
7
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio, superficie di appoggio in caucciù nitrilico.
Versione
libera.
Nota
I cunei di livellamento bassi e antiscivolo sono adatti per carichi max. di 7 tonnellate. Con l'ausilio della superficie d'appoggio a sfera è possibile compensare le irregolarità.
La protezione antiscivolo vulcanizzata sul lato inferiore garantisce un isolamento permanente contro le vibrazioni, il rumore e gli agenti corrosivi.
La protezione antiscivolo vulcanizzata sul lato inferiore garantisce un isolamento permanente contro le vibrazioni, il rumore e gli agenti corrosivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.