Rondella Distanziale
acciaio inox
- Combinabile
- Inserimento successivo
- Adattamento all'altezza base necessaria
8,76 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella Distanziale
Materiale corpo base
acciaio inox
D=Diametro
60
E=Distanza dei fori
40
S=Spessore
5,2
D1
10
D2
9,7
D3
5
E1
22
R
2,5
S1
4
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Le rondelle distanziali sono combinabili e applicabili successivamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.