Piedino Regolabile
esagonale
polietilene
- Compensazione delle irregolarità del terreno
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Superficie d'appoggio esagonale
- Diversi modelli
0,45 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino Regolabile
Ausführung 1
esagonale
Materiale corpo base
polietilene
Materiale componente
acciaio
D1=Filettatura
M06
F=Max.stat. Carico kN
1,5
H1=Altezza complessiva
37,5
H=Altezza
7,5
L=Lunghezza filettatura
30
SW=Apertura chiave
25
D1
M06
L
30
SW
25
Descrizione
Materiale
Polietilene.
Vite in acciaio.
Vite in acciaio.
Nota
Piedino di appoggio esagonale.
Modello rigido.
Modello rigido.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.