Piedino Regolabile
rotondo
poliammide
- Compensazione delle irregolarità del terreno
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di apparecchiature, logistica e montaggio
- Ausilio di montaggio: esagono o intaglio a croce nella base del piatto
- Diversi modelli
0,72 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piedino Regolabile
Ausführung 1
rotondo
Versione 2
con dado esagonale
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio
D1=Filettatura
M08
D=Diametro piatto
47
F=Max.stat. Carico kN
4
H1=Altezza complessiva
46
H=Altezza
16
L=Lunghezza filettatura
30
D
47
D1
M08
L
30
SW
13
Descrizione
Materiale
Poliammide.
Vite in acciaio.
Vite in acciaio.
Versione
colore nero.
Vite zincata.
Vite zincata.
Nota
Piedino di appoggio dotato di dado esagonale e intaglio a croce sulla base per facilitare il montaggio.
Modello rigido.
Modello rigido.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.