IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alluminio, caucciù nitrilico.
Nota
I piedini per macchine con sistema di ammortizzazione mantengono la loro stabilità sia verticale che orizzontale in presenza di forti oscillazioni.
I carichi permanenti sono assorbiti in modo ottimale grazie all'unione in gomma-metallo di elevata qualità.
I piedini per macchine sono avvitabili alla macchina con l'ausilio di un mandrino filettato.
Fornitura
Il mandrino filettato M16X105 viene fornito preassemblato.
Nota disegno
1) Durezza Shore
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche