Azienda
Attualità
Servizio
Scaricare
Glossario A-Z
Newsletter
IT
Choose your Language
Tedesco
Francese
Italiano
Inglese
Cambia Paese
Il mio account
LOGIN
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Carrello
0,00 CHF
Carrello
0,00 CHF
Ordine diretto
Aggiungere un articolo direttamente al carrello
Pagina iniziale
Sistemi e componenti per la costruzione di macchine e impianti
27000
Teste articolate
Teste articolate
Denominazione
Clip
Perno
Snodo Sferico
Testa Articolata
Materiale corpo base
acciaio
acciaio automatico
acciaio da bonifica
acciaio inox
IGUMID®
D=Foro di montaggio
5
6
6 -0,008
8
8 -0,008
10
10 -0,008
12
12 -0,008
14
16
17
17 -0,008
18
20
20 -0,010
22
25
30
35
40
D1=Filettatura
M04
M05
M05X0,8
M06
M06X1,0
M08
M08X1,25
M10
M10X1,25
M10X1,5
M12
M12X1,25
M12X1,75
M14
M14X2,0
M16
M16X1,5
M16X2,0
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22X1,5
M24X2,0
M30X2,0
M36X2
M36X2,0
M42X2
M42X2,0
Filtro
Voci/pagina
23
di 23 voci
Morse rapide
Fissaggio semplice e sicuro dei pezzi da lavorare
Aggiunto al carrello
Filtro
Voci/pagina
23
di 23 voci
Altri clienti hanno acquistato anche
Filtro
Denominazione
Clip
Perno
Snodo Sferico
Testa Articolata
Materiale corpo base
acciaio
acciaio automatico
acciaio da bonifica
acciaio inox
IGUMID®
D=Foro di montaggio
5
6
6 -0,008
8
8 -0,008
10
10 -0,008
12
12 -0,008
14
16
17
17 -0,008
18
20
20 -0,010
22
25
30
35
40
D1=Filettatura
M04
M05
M05X0,8
M06
M06X1,0
M08
M08X1,25
M10
M10X1,25
M10X1,5
M12
M12X1,25
M12X1,75
M14
M14X2,0
M16
M16X1,5
M16X2,0
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22X1,5
M24X2,0
M30X2,0
M36X2
M36X2,0
M42X2
M42X2,0
Iscriviti ora alla newsletter di norelem
Siate i primi a ricevere notizie sui nostri prodotti e notifiche dal nostro negozio online!