IT
Choose your Language
Denominazione
Articolazione a forcella
Versione 1
per teste a snodo
Materiale Corpo base
acciaio inox
B
16
C
8
D
13
D1
5
D2
M5
D3
18
F statico kN
8
L
29,5
L1
20,5
L2
21,5
L3
10,5
L4
0,5
R1
8,5
6,5
~ CP65 substance 2 cancer
Nickel (Metallic)
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
Testa a forcella e bulloni in acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
La testa a forcella è stata ideata come accessorio per le teste a snodo. La misura di apertura della forcella C è stata scelta in modo che fosse possibile il collegamento con le teste a snodo.

Idonea per teste a snodo 27629 e 27630.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche