Articolazione A Forcella
per teste a snodo
acciaio inox
- Consentono la trasmissione e il rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Compatibile con le teste a snodo 27629 e 27630
25,52 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Articolazione A Forcella
Ausführung 1
per teste a snodo
Materiale corpo base
acciaio inox
D2=Filettatura
M05
F1=F statico kN
8
B
16
C
8
D
13
D1
5
D2
M05
D3
18
L
29,5
L1
20,5
L2
21,5
L3
10,5
L4
0,5
R1
8,5
W°
6,5
Descrizione
Materiale
Testa a forcella e bulloni in acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La testa a forcella è stata ideata come accessorio per le teste articolate. La misura di apertura della forcella C è stata scelta in modo che fosse possibile il collegamento con le teste articolate.
Idonea per teste articolate 27629 e 27630.
Idonea per teste articolate 27629 e 27630.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.