IT
Choose your Language
Denominazione
Articolazione a forcella
Versione 1
per teste a snodo
Materiale Corpo base
acciaio
D=Diametro esterno
21
B
25
C
14
D1
10
D2
M10
D3
28
F statico kN
19,5
L
49,5
L1
30,3
L2
38
L3
16
L4
1
R1
12,5
W°
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Testa a forcella e bulloni in acciaio 1.7225.
Versione
Superficie zincata.
Nota
La testa a forcella è stata ideata come accessorio per la testa a snodo. La misura di apertura della forcella C è stata scelta in modo tale da permettere il collegamento con le teste a snodo.

Idonei per teste a snodo 27625, 27626, 27627 e 27628.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche