Articolazione A Forcella
acciaio automatico
zincato
- Consentono la trasmissione e il rinvio di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto
- Modello: filettatura destrorsa o sinistrorsa
4,48 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Articolazione A Forcella
Tipo di filettatura
filettatura interna
Versione 2
filettatura destrorsa
Norma DIN
DIN 71752
Materiale corpo base
acciaio automatico
Superficie corpo base
zincato
D2=Filettatura
M10X1,25
A
20
B
10
D1
10
D3
18
G
40
L1
72
L2
60
L3
15
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico.
Versione
Superficie zincata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.