Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4301.
Acciaio inox 1.4301.
Versione
finitura opaca.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma A, lungo supporto
da
18,31 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma B, supporto ridotto
da
18,31 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma C, versione destra
da
17,75 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma D, versione sinistra
da
17,75 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, forma C, rettangolare
da
4,46 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4301.
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato, cromato o ottonato opaco.
Acciaio inox opaco lucidato.
Acciaio inox opaco lucidato.
Versione
finitura opaca.
Nota
Cerniera da avvitare per porta interna. L'angolo di apertura è di max. 270°.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota disegno
1) Entrambi i rulli del montante lungo saldati
2) Nottolino di lubrificazione
3) Spina fissa
2) Nottolino di lubrificazione
3) Spina fissa