IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4571.

Versione
satinato.
Nota
Cerniera da avvitare per porte interne, avvitabile dall'esterno, regolabile in altezza fino a ±4 mm mediante perno filettato. L'aggiunta del titanio nell'acciaio inox 1.4571 aumenta la resistenza alla corrosione. L'angolo di apertura è di max. 180°.
Nota disegno
1) Perno filettato M4, DIN 916
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche