Cerniera A Molla
molla di apertura
acciaio
zincato
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
- Ad apertura automatica
- Forma A: senza fori
39,80 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera A Molla
Forma
B
Ausführung 1
molla di apertura
Versione 2
con foro
Tipo di prodotto
cerniera a molla
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
A=Lunghezza
40
B=Larghezza
240
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1 (N)
5800
F2 (N)
13100
S
1,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.