{"product":{"productId":"agid.19556","price":39.17,"name":"CERNIERA A MOLLA MOLLA DI RICHIAMOSENZA FORO A=40, B=240, FORMA:A,ACCIAIO LUCIDO"},"currency":"CHF"}
Cerniera a molla
Molla a chiudere
acciaio
grezzo
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
- A chiusura automatica
- Forma B: con fori
Unità di vendita
CHF39.17
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera a molla
Versione 1
Molla a chiudere
Versione 2
senza foro
Forma
A
Tipo di prodotto
cerniera a molla
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
A=Lunghezza
40
B=Larghezza
240
D1
4
F1
N
5800
F2
N
13100
S
1,5
Sistema di fissaggio
saldabile
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.