Cerniera Angolare
con dado di fissaggio
acciaio inox
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Per costruzioni complanari
- Modello leggero e pesante
- Acciaio inox 1.4305, 1.4301
43,71 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera Angolare
Ausführung 1
con dado di fissaggio
Versione 2
versione lunga
Tipo di prodotto
cerniera angolare
Materiale corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza
61
B=Larghezza
51
D1=Foro di montaggio
M08
F=Capacità di carico (N)
4800
A1
40
A2
14
A3
10
A4
26
B1
35
B2
16
B3
18
D2
8
H1
10
H2
18
H3
16
L1
20
Sistema di fissaggio
dadi di fissaggio
T
10
Descrizione
Materiale
Cerniera in acciaio inox 1.4305.
Materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4305.
Materiale di fissaggio in acciaio inox 1.4305.
Versione
lucidato.
Nota
Cerniera da avvitare per costruzioni complanari.
Versione leggera e pesante.
Versione leggera e pesante.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.