Cerniera
interno
acciaio
zincato
- Per applicazioni orizzontali o verticali
- Può essere montato sul lato destro o sinistro
- Versione rinforzata
47,24 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Ausführung 1
interno
Versione 2
125°
Materiale corpo base
acciaio
Colore corpo base
zincato
A=Larghezza
102
B=Altezza
80,5
A1
81
B1
27
B2
14
B3
32
B4
12
B5
16
B6
20,5
C
76
D
7
S
3
Descrizione
Materiale
Acciaio, assi ed elementi di collegamento in alluminio anodizzato.
Versione
Superficie zincata.
Nota
La cerniera è una versione rinforzata.
Due cerniere possono aprire e chiudere una porta (1 m x 1 m) di 25 kg per oltre 10.000 volte.
Due cerniere possono aprire e chiudere una porta (1 m x 1 m) di 25 kg per oltre 10.000 volte.
Utilizzo
Cerniere non visibili per porte a battuta esterna o interna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.