Cerniera
avvitabile
acciaio inox A4
satinato
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Rimovibile, inseribile a destra o a sinistra
- Estremità della cerniera resistenti allo sporco
- Acciaio inox 1.4401
30,93 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Ausführung 1
avvitabile
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
satinato
Chiave in acciaio
1.4404
A=Lunghezza
12,5
B=Larghezza
76
D=Filettatura
M06
H=Altezza
18,5
A1
23
A2
19
A3
18
B1
66
D1
6
H1
13
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
T
6
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
satinato.
Nota
Cerniera da avvitare amovibile, utilizzabile a destra o sinistra.
Le estremità inclinate della cerniera impediscono il deposito di sporcizia.
Le estremità inclinate della cerniera impediscono il deposito di sporcizia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.