IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con frizione regolabile
Tipo di prodotto
cerniera con frizione regolabile
Materiale corpo base
alluminio
Colore corpo base
anodizzato nero
A=Lunghezza
35
B=Larghezza
30
A1
21
B1
15
D
3,5
D1
10
F1 (N)
2460
F2 (N)
1480
S
3,3
Sistema di fissaggio
fori di montaggio

Descrizione

Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Le cerniere a coppia costante consentono di posizionare la porta in qualsiasi angolazione desiderata. La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo da 0 a 1 Nm mediante una vite di regolazione.
Angolo di apertura 270°.

Resistenza alla trazione max.: 2240 N
Resistenza al taglio max.: 1050 N

Fissaggio mediante viti a testa svasata DIN 7991.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche