IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con bussola
Versione 2
con vite di fissaggio
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
A1=Distanza dei fori sx
20
A2=Distanza tra i fori dx
20
A3=Lunghezza aletta sinistra
32
A4=Lunghezza aletta destra
32
A=Lunghezza
64
B=Larghezza
64
B2
40
D1
M6
D2
5
D3
12
D4
M6
F1 N
4000
F2 N
1600
H
13
L
20
Sistema di fissaggio
bussole e viti di fissaggio
T
9
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
Carbon-black extracts
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC 1 name > threshold
Lead
~ REACH info SVHC-free?
No
~ RoHS conformity
Yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
Yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio.
Bussola in ottone.
Versione
Cerniera colore nero.
Asse zincato.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche