IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Cerniera
Versione 1
con foro di montaggio
Tipo di prodotto
cerniera
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componenti
acciaio
Colore corpo base
nero
A1=Distanza dei fori sx
31,5
A2=Distanza tra i fori dx
31,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
48
A4=Lunghezza aletta destra
48
A=Lunghezza
96
B=Larghezza
96
B2
60
D1
10,5
D2
8
D3
16
F1 N
4300
F2 N
1810
H
16
RoHS
true
Sistema di fissaggio
fori di montaggio

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio.
Versione
Cerniera colore nero.
Asse zincato.
Nota
Cerniera con foro di montaggio per vite a testa svasata DIN 7991/UNI 5933.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche