{"product":{"productId":"agid.5293","price":15.03,"name":"CERNIERA CON FRIZIONE REGOLABILE 54X56,RESINA TERMOPLASTICA NERO, COMP:ACCIAIOINOX, A1=17,75, A2=17,75, A3=27, A4=27"},"currency":"CHF"}
Cerniera
con frizione regolabile
resina termoplastica
nero
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Avvitabili su tutti gli elementi piani e profili in alluminio
- Le cerniere possono essere fissate a una scanalatura mediante i naselli di guida
- La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo mediante una vite di regolazione
Unità di vendita
15,03 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con frizione regolabile
Tipo di prodotto
cerniera con frizione regolabile
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
nero
A1=Distanza dei fori sx
17,75
A2=Distanza tra i fori dx
17,75
A3=Lunghezza aletta sinistra
27
A4=Lunghezza aletta destra
27
A=Lunghezza
54
B=Larghezza
56
F1 (N)
400
F2 (N)
325
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Cerniera e coperture in resina termoplastica PA rinforzata con fibra di vetro.
Elementi in acciaio inox.
Elementi in acciaio inox.
Versione
Cerniera e coperture colore nero.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota
Le cerniere a frizione permettono di posizionare la porta a piacere in qualsiasi angolazione. La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo da 0 a 5 Nm mediante una vite di regolazione. Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.