IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con funzione di arresto
Tipo di prodotto
cerniera con funzione di arresto
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
nero
A1=Distanza dei fori sx
17,75
A2=Distanza tra i fori dx
17,75
A3=Lunghezza aletta sinistra
27
A4=Lunghezza aletta destra
27
A=Lunghezza
54
B=Larghezza
56
Mmax=Coppia max. NM
2
F1 (N)
400
F2 (N)
350
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Sistema di fissaggio
fori di montaggio

Descrizione

Materiale
Cerniera e coperture in resina termoplastica PA rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera e coperture colore nero.
Asse non trattato.
Nota
Le cerniere sono dotate di una funzione di arresto. Questa si innesta in quattro posizioni e mantiene così porte e sportelli aperti o saldamente chiusi. Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche