{"product":{"productId":"agid.5287","price":6.58,"name":"CERNIERA AMOVIBILE, A DESTRA CON PUNTEDI POSIZION. 60X32, RESINATERMOPLASTICA NERO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"CHF"}
Cerniera
amovibile
resina termoplastica
nero
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Può essere avvitato a tutti gli elementi piani
- Asse in acciaio inox
Unità di vendita
CHF6.58
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
amovibile
Versione 2
con punte di posizionamento
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
nero
A=Lunghezza
60
B=Larghezza
32
F1 (N)
200
F2 (N)
100
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Tipo
a destra
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Asse in acciaio inox.
Rondella in resina termoplastica.
Asse in acciaio inox.
Rondella in resina termoplastica.
Versione
Cerniera e rondella colore nero. Asse non trattato.
Nota
Le cerniere possono essere fissate in una cava (8 mm) mediante le punte di posizionamento.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.